Presszange

Produktfoto
Bezeichnung

Presszange K05

Beschreibung

Für Rohrkabelschuhe und Verbinder in Normalausführung

  • Sechskantpressung, fest eingebaut mit drehbarer Profilscheibe

  • Länge 390mm

  • Gewicht 1,1kg

Downloads
Katalogseite

Presszange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904734

K05

6,0 - 50,0

1

195,50

188,20

180,80