Presszange

Produktfoto
Bezeichnung

Kerbzangen Typ 803/0; 803/5; 804

Beschreibung

Typ 803 für Aderendhülsen nach DIN 46228 im Querschnittsbereich 0,25 bis 6,0mm².

 

Typ 804 für Aderendhülsen nach DIN 46228 und Rohrkabelschuhe.

  • Querschnittsbereich für Aderendhülsen 0,75 bis 16,0mm².
  • Querschnittsbereich für Rohrkabelschuhe 0,75 bis 2,5mm².
Downloads
Katalogseite

Presszange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

91602

803/0

0,25 - 2,5

1

14,30

13,20

12,20

91603

803/5

1,5 - 6,0

1

24,40

22,60

20,80

91601

804

0,5 - 16,0

1

20,40

18,90

17,30