flexibel, farbig bzw. nummeriert, mit Tragorgan

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Gummileitung
    in Anlehnung an DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +60°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    für Dauerbiegungen ohne
    Zwangsführung 12,5x Leitungs Ø
    für flexiblen Einsatz mit
    Zwangsführung 20x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6 Sp.4, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
       weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Tragorgan (Hanf oder Sisalkordel etc.) bzw.
    Bandbewicklung mit Trägerfäden, je nach
    Aufbau
  • Außenmantel aus Spezial-Gummi
  • Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • Nicht zum betriebsmäßigen Auf-
    und Abtrommeln auf Feder- oder
    Motorleitungstrommeln geeignet
  • Auf drallfreie Installation achten
  • Beweglichkeit des Verseilverbundes
    durch Klemmen nicht beeinträchtigen
  • Die auftretenden Zugkräfte sind
    vom Tragorgan aufzunehmen
  • Beim Einsatz ist die Bruchfestigkeit des
    Tragorgans unbedingt zu berücksichtigen
Verwendung
Als robuste und allwettertaugliche Zuleitung für Maschinen, Geräte und Anlagen, die der ständigen Witterung ausgesetzt sind (z. B. Baumaschinen, Förder- und Hebezeuge, Werften etc.). Hat sich ebenfalls als Steuerleitung im Schleppkabelbereich bestens bewährt. Sie sind auch geeignet für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien für Hänge- und Druckknopftafeln und als Energieleitung.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Bruch-
festigkeit
des Trag-
organs in N

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

25001

2 x 1

7,5

300

19,0

90,0

628,00

25002

3 G 1

8,5

150

29,0

111,0

782,00

25003

4 G 1

9,7

300

38,0

141,0

991,00

25004

5 G 1

11,5

300

48,0

170,0

1024,00

25005

6 G 1

13,4

-

58,0

187,0

1045,00

25006

7 G 1

13,8

2290

67,0

204,0

1180,00

25007

9 G 1

15,8

2890

86,0

274,0

1664,00

25008

12 G 1

17,5

6740

115,0

389,0

1764,00

25009

16 G 1

19,2

570

154,0

432,0

2168,00

25010

18 G 1

21,5

960

173,0

471,0

2494,00

25011

19 G 1

22,0

-

182,0

565,0

2536,00

25012

20 G 1

22,4

600

192,0

590,0

2645,00

25013

24 G 1

23,6

2890

230,0

650,0

2712,00

25074

30 G 1

24,6

-

290,0

785,0

3105,00

25014

36 G 1

29,0

960

346,0

910,0

3545,00

25015

37 G 1

30,5

-

355,0

936,0

4233,00

25016

48 G 1

31,4

1440

461,0

1244,0

6288,00

25017

50 G 1

32,6

-

480,0

1296,0

6888,00

25018

54 G 1

32,9

2500

518,0

1399,0

9226,00

25019

61 G 1

37,2

2290

586,0

1495,0

10049,00

25020

2 x 1,5

8,5

300

29,0

95,0

729,00

25021

3 G 1,5

9,3

150

43,0

113,0

884,00

25022

4 G 1,5

10,5

570

58,0

150,0

1065,00

25023

5 G 1,5

12,5

870

72,0

180,0

1173,00

25024

6 G 1,5

14,3

-

86,0

245,0

1276,00

25025

7 G 1,5

14,8

2600

101,0

309,0

1380,00

25026

8 G 1,5

15,8

3460

115,0

333,0

1470,00

25027

9 G 1,5

17,7

3850

130,0

360,0

1730,00

25028

10 G 1,5

18,5

450

144,0

405,0

1810,00

25029

11 G 1,5

20,1

-

158,0

458,0

1890,00

25030

12 G 1,5

21,6

7710

173,0

516,0

1980,00

25031

13 G 1,5

22,1

-

187,0

571,0

2119,00

25032

15 G 1,5

22,8

680

216,0

590,0

2158,00

25033

18 G 1,5

23,6

960

259,0

620,0

2757,00

25034

19 G 1,5

24,1

860

274,0

670,0

2965,00

25035

24 G 1,5

27,0

3850

346,0

817,0

3948,00

25036

37 G 1,5

31,0

-

533,0

1220,0

5126,00

25037

42 G 1,5

33,0

3460

605,0

1380,0

6498,00

25038

48 G 1,5

34,9

-

691,0

1510,0

7566,00

25039

50 G 1,5

36,7

-

720,0

1642,0

8285,00

25040

61 G 1,5

41,8

-

878,0

1950,0

12065,00

25041

2 x 2,5

10,0

300

48,0

142,0

790,00

25042

3 G 2,5

10,5

300

72,0

172,0

1014,00

25043

4 G 2,5

11,6

570

96,0

210,0

1140,00

25044

5 G 2,5

12,9

380

120,0

255,0

1323,00

25045

6 G 2,5

14,5

-

144,0

318,0

1507,00

25046

7 G 2,5

16,2

3460

168,0

383,0

2196,00

25075

8 G 2,5

16,8

3850

192,0

450,0

2298,00

25047

9 G 2,5

21,5

680

216,0

541,0

2415,00

25048

11 G 2,5

23,3

-

264,0

638,0

2608,00

25049

12 G 2,5

25,4

6060

288,0

690,0

2737,00

25050

16 G 2,5

24,4

-

383,0

813,0

3666,00

25051

18 G 2,5

26,3

2290

432,0

891,0

3891,00

25052

19 G 2,5

27,5

-

456,0

946,0

4087,00

25053

24 G 2,5

30,5

6060

576,0

1221,0

4837,00

25054

36 G 2,5

33,3

-

864,0

1737,0

6480,00

25055

37 G 2,5

40,8

2500

888,0

1784,0

7423,00

25056

48 G 2,5

41,9

-

1152,0

2500,0

10243,00

25057

50 G 2,5

43,3

-

1200,0

2630,0

10629,00

25058

61 G 2,5

49,3

-

1464,0

8100,0

13083,00

25059

3 G 4

13,6

-

115,0

372,0

1600,00

25060

4 G 4

15,0

1000

154,0

407,0

2300,00

25061

5 G 4

17,1

600

192,0

432,0

2900,00

25062

7 G 4

21,5

-

269,0

495,0

3455,00

25063

3 G 6

13,9

-

173,0

380,0

2235,00

25064

4 G 6

15,2

1000

230,0

445,0

3200,00

25065

5 G 6

19,2

900

288,0

569,0

4300,00

25066

7 G 6

21,1

-

403,0

702,0

5450,00

25067

3 G 10

18,1

-

288,0

530,0

3455,00

25068

4 G 10

20,6

1200

384,0

724,0

5800,00

25069

5 G 10

22,6

1500

480,0

923,0

6650,00

25070

7 G 10

27,4

-

672,0

1288,0

7530,00

25071

3 G 16

21,3

-

461,0

865,0

4155,00

25072

4 G 16

25,2

1920

614,0

1028,0

6300,00

25073

5 G 16

26,5

2400

768,0

1260,0

7200,00