Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Energie- und Steuerkabel
    nach DIN VDE 0276-603 /
    HD 603 S1 / IEC 60502
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C  bis  +50°C
    fest verlegt -40°C  bis  +70°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter  +70°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    (Kurzschlussdauer max. 5 s)
    ≤ 300 mm²  +160°C
    > 300 mm²  +140°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • max. zulässige Zugbeanspruchung
    mittels Ziehstrumpf am Leiter
    30 N/mm²
  • Mindestbiegeradius
    einadrig 15x Außen Ø
    mehradrig 12x Außen Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Aluminium-Leiter,
    ein- oder mehrdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.1 oder Kl.2 /
    IEC 60228 cl.1 oder cl.2
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp DIV4
    nach HD 603 S1
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308 / 0276-603
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • gemeinsame Aderumhüllung
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp DMV5
    nach HD 603 S1
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
     
Prüfungen
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Höchste zulässige Spannung
  • Gleichstromsysteme 1,8 kV
  • Wechselstromsysteme
    - Einphasensysteme
       beide Außenleiter isoliert 1,4 kV
    - Einphasensysteme
       ein Außenleiter geerdet 0,7 kV
  • Drehstromsystem 1,2 kV
Hinweise
  • re = runder Leiter, eindrähtig
    rm = runder Leiter, mehrdrähtig
    se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
    sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
  • J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
    O-Ausführung = ohne Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

J-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

O-Ausführung

Art.-Nr.

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Alu 0,-

Schnittlänge

4 x 16

re

20,0

186,0

750,0

32301

596,00

656,00

32184

596,00

656,00

4 x 25

re

26,0

290,0

950,0

32302

701,00

771,00

32185

701,00

771,00

4 x 35

re

28,5

406,0

1120,0

32303

797,00

877,00

32186

797,00

877,00

4 x 50

se

30,0

580,0

1151,0

32304

850,00

935,00

32187

850,00

935,00

4 x 70

se

35,0

812,0

1549,0

32305

1030,00

1133,00

32188

1030,00

1133,00

4 x 95

se

39,5

1102,0

2030,0

32306

1215,00

1337,00

32189

1215,00

1337,00

4 x 95

sm

39,5

1102,0

2030,0

32177

2042,00

2246,00

32190

2042,00

2246,00

4 x 120

se

44,0

1392,0

2400,0

32307

1434,00

1577,00

32191

1434,00

1577,00

4 x 120

sm

44,0

1392,0

2400,0

32178

2380,00

2618,00

32192

2380,00

2618,00

4 x 150

se

46,0

1740,0

3030,0

32308

1718,00

1890,00

32193

1718,00

1890,00

4 x 150

sm

46,0

1740,0

3030,0

32179

2852,00

3137,00

32194

2852,00

3137,00

4 x 185

se

51,0

2146,0

3650,0

32309

2005,00

2006,00

32195

2005,00

2006,00

4 x 185

sm

51,0

2146,0

3650,0

32180

3329,00

3662,00

32196

3329,00

3662,00

4 x 240

se

56,0

2784,0

4800,0

32310

2628,00

2891,00

32197

2628,00

2891,00

4 x 240

sm

56,0

2784,0

4800,0

32181

3995,00

4395,00

32198

3995,00

4395,00

4 x 300

se

56,0

3480,0

5596,0

32182

3069,00

3376,00

32199

3069,00

3376,00

4 x 300

sm

64,0

3480,0

5596,0

32183

4665,00

5132,00

32258

4665,00

5132,00