(N)HXMH(St)-J

halogenfreie, geschirmte Mantelleitung 300/500 V, FRNC

Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie Mantelleitung
    mit verbessertem Verhalten
    im Brandfall in Anlehnung an
    DIN VDE 0250-214
  • Temperaturbereich
    bei Verlegung +5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -30°C  bis  +70°C
  • max. Temperatur am Leiter
    im Betrieb  +70°C
    im Kurzschlussfall  +250°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.1 /
    BS 6360 cl.1 / IEC 60228 cl.1
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
  • Aderkennzeichnung
    nach DIN VDE 0293-308
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Beidraht, massiv
  • Abschirmung aus beschichteter Alu-Folie
  • gemeinsame Aderumhüllung aus
    halogenfreier Füllmischung
  • Außenmantel aus flammwidrigem,
    halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp HM2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7035)
Eigenschaften
  • flammwidrig
  • halogenfrei, keine Abspaltung von
    korrosiven und toxischen Gasen
  • verminderte Brandfortleitung
  • geringe Rauchentwicklung
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
  • re = runder Leiter eindrähtig
Verwendung
Halogenfreie, geschirmte Mantelleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden dort eingesetzt, wo durch hohe Sachwertkonzentration im Brandfall Schaden an Mensch und Material verhindert werden muss, z. B. in Industrieanlagen, Kommunalen Einrichtungen, Hotels, Flughäfen, U-Bahnen, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Warenhäusern, Banken, Schulen, Theatern, Kinos, Hochhäusern, Leitzentralen usw.  Sie sind bestimmt zur wirkungsvollen Begrenzung von elektromagnetischen Störwechselfeldern durch einen statischen Schirm. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Bei-
draht

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

53778

3 x 1,5

re

1,5

9,1

58,0

165,0

182,00

53779

4 x 1,5

re

1,5

9,5

72,0

191,0

219,00

53780

5 x 1,5

re

1,5

11,2

87,0

219,0

237,00

53781

7 x 1,5

re

1,5

11,4

116,0

308,0

309,00

53782

3 x 2,5

re

1,5

9,8

87,0

207,0

229,00

53783

4 x 2,5

re

1,5

10,2

111,0

251,0

273,00

53784

5 x 2,5

re

1,5

11,7

135,0

280,0

308,00