Montagestäbchen

Produktfoto
Bezeichnung

SR Montagestäbe

Beschreibung

Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.

Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.

Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.

Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Farbe
mit Aufdruck

Typ

Kabel-
querschnitt

von - bis

mm²

Kabel-Ø

von - bis

mm

Stabfarbe

VPE
Stück

Netto EUR/100 VPE bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

95697

-

Montagestab für SR 15

10 - 16

5,8 - 8,5

orange

5

687,30

641,80

611,80

95797

-

Montagestab für SR 17

16 - 25

8,5 - 11,5

orange

5

974,00

910,90

867,50

99821

-

Montagestab für SR 21

25 - 70

11,5 - 15,5

grau

2

703,80

657,30

626,30

99822

-

Montagestab für SR 24

70 - 100

15 - 19

grau

2

818,70

764,90

728,70