Mechanische Handpresse im Koffer

Produktfoto
Hinweise

Exklusiv Presseinsätze

 

Passende Presseinsätze:

HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM

Weitere Presseinsätze auf Anfrage

Bezeichnung

HELUTOOL HMPI20 Mechanische Handpresse im Koffer

Beschreibung

Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300mm²

  • Leichte, kompakte Konstruktion
  • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
  • Schnellverschluß um 360° drehbar
  • Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
  • Presskraft: ca. 60 kN
  • Länge: 560 bis 830 mm
  • Gewicht: 3,6 kg
Lieferumfang
Einschliesslich Transportkoffer aus Kunststoff

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

907614

HMPI 20

-

1

719,50

674,60

629,60