LifY Einzelader

feinstdrähtig, höchst flexibel

Produktfoto
LifY Einzelader 1x0,1 mm² SW  Art.-Nr. 15101
Inhaltsmenge pro Verkaufseinheit
100,00
Technische Daten
  • Spezial-Kunststoff-Litze
  • durch spezielle Konstruktion extrem flexibel
  • in Anlehnung an DIN VDE 0250,
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    bis 0,25 mm²  300 V
  • Nennspannung
    0,5-1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    bis 0,25 mm²  2 kV
    0,5-1 mm²  2,5 kV
    ab 1,5 mm²  3 kV
  • Mindestbiegeradius
    für Dauerbiegungen 8x Ader Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
  • Leiteraufbau siehe Tabelle unten
  • Aderisolation aus PVC (weich, geschmeidig)
  • speziell verseilt
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 /  IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Bitte ergänzen Sie die jeweilige Artikel-Nr.
    bei der Bestellung mit folgender Kennziffer:
    00 = grün, 01 = schwarz, 02 = rot,
    03 = blau, 04 = braun, 05 = weiß,
    06 = grau, 07 = violett, 08 = gelb,
    09 = orange, 10 = transparent, 11 = rosa,
    12 = beige, 13 = 2-farbig
    015 = dunkelblau
Verwendung
Als superflexible Einzelader in Anlagen für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau, als Messleitung im Versuch, Labor, Entwicklung etc. eingesetzt.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung