Produktfoto
Hinweise
Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Leiterquerschnitt

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 6

2 x 10

Artikel-Nr.

40185

40186

40187

40188

40189

 

Aufbau

Leiter-Material: Cu-Litze blank, hochflexibel

Aderkennzeichnung: Streifen

Litzenaufbau

189 x 0,10

322 x 0,10

511 x 0,10

777 x 0,10

1273 x 0,10

Isolierung H x B mm

3,1 x 6,5

3,6 x 7,5

5 x 10,2

6,1 x 12,5

7,0 x 15,0

Mantelmaterial

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Mantelfarbe

transparent

transparent

transparent

transparent

transparent

Gewicht ca. kg / km

41

60

79

136

254

 

Elektrische Eigenschaften

Schleifenwiderstand

max. (Ohm/km)

23

14

9

6

3

KapazitätpF/m

67

53

50

54

59

Induktivität µH/m bei

1 kHz

0,54

0,48

0,49

0,46

0,45

10 kHz

0,61

0,55

0,56

0,54

0,53

100 kHz

0,62

0,59

0,6

0,56

0,56

1000 kHz

0,55

0,54

0,56

0,53

0,52

 

Cu-Zahl kg/km

28,8

48,0

76,8

115,2

192,0