Konfektionierte Servomotorleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    nicht bewegt  -40°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    VDE  0,6/1 kV
    UL  1000 V
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥  20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    nicht bewegt 20x Außen Ø
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
  • PP-Aderisolation
  • Aderidentifikation: U1, V2, W3
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation PP
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Adern zum Dreier verseilt
  • Schirmung alukaschierte Polyesterfolie
    mit Beilaufdraht + CU Umseilung
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 85%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 1991795 PVC 4x1,5

660822

142,00

Motorleitung 1991892 PVC 4x1,5+3x1

660823

225,00

Motorleitung 1991914 PVC 4x2,5+3x1

660897

217,00