Konfektionierte Servomotorleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  -20°C  bis  +60°C
    nicht bewegt  -50°C  bis  +80°C
  • Betriebsspannung
    Leistungsadern  U0/U 600/1000 V
    Steueradern  1000 V AC
  • Prüfspannung
    Leistungsadern 4 kV
    Steueradern 4 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥  100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Außen Ø
    nicht bewegt 3x Außen Ø
  • Max. Beschleunigung
    20 m/s²
  • Biegezyklen
    5 Mio. bei ≥ 10x Außen Ø
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank,
    feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6
  • hochwertige PP-Aderisolation
  • Aderidentifikation
    U/L1/C/L+
    V/L2
    W/L3/D/L-
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
    feinstdrähtig
  • Aderisolation hochwertiges PP
  • Aderidentifikation: 1, 2, 3
  • Adern zum Dreier verseilt
  • Schirmung verzinnten Kupfergeflecht
  • Gesamtschirmaus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 85%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit hoher mechanischer Beanspru-
chung hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Motorleitung 1991809 PUR 4x1,5

660824

217,00

Motorleitung 1991825 PUR 4x2,5

660825

242,00

Motorleitung 1991841 PUR 4x4

660826

261,00

Motorleitung 1991868 PUR 4x6

660827

293,00

Motorleitung 1991884 PUR 4x10

660828

362,00

Motorleitung 1991906 PUR 4x1,5+3x1

660829

263,00

Motorleitung 1991922 PUR 4x2,5+3x1

660830

263,00

Motorleitung 1991949 PUR 4x4+3x1

660831

294,00

Motorleitung 1991965 PUR 4x6+3x1

660832

393,00

Motorleitung 1991981 PUR 4x10+3x1

660833

413,00