Konfektionierte Servomotorleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  0°C  bis  +60°C
    nicht bewegt  -30°C  bis  +80°C
  • Betriebsspannung
    1000 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  3 kV
    Steueradern  1,5 kV
  • Isolationswiderstand
    Leistungsadern  ≥  5000 MOhm x km
    Signaladern  ≥  20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12x Außen Ø
    nicht bewegt 7x Außen Ø
  • Max. Beschleunigung
    4 m/s²
  • Biegezyklen
    10 Mio. bei ≥ 12x Außen Ø
Aufbau
Leistungsadern
  • Cu-Litze blank
    nach DIN VDE 0295 Kl.6
  • Polyolefin-Polymer-Aderisolation
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
Signaladern
  • Cu-Litze blank
  • Aderisolation Polyolefin-Polymer
  • Aderidentifikation schwarz, weiß
  • Adern paarig verseilt
  • Schirmung Umseilung aus verzinnten
    Kupferdrähten
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 85%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Motor-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYP 0013 A xxxx C01 A00

Motorleitung 0013AC01A00 PUR

660786

a. A.

EYP 0015 A xxxx C02 A00

Motorleitung 0015AC02A00 PUR

660787

a. A.

EYP 0012 A xxxx M02 A00

Motorleitung 0012AM02A00 PUR

660788

a. A.

EYP 0013 A xxxx M02 A00

Motorleitung 0013AM02A00 PUR

660789

a. A.

EYP 0014 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0014AM03A00 PUR

660790

a. A.

EYP 0015 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0015AM03A00 PUR

660791

a. A.

EYP 0016 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0016AM03A00 PUR

660792

a. A.

EYP 0010 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0010AM01A00 PUR

660793

148,00

EYP 0011 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0011AM01A00 PUR

660510

141,00

EYP 0012 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0012AM01A00 PUR

660794

a. A.