Konfektionierte Lüfterleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  -5°C  bis  +80°C
    nicht bewegt  -40°C  bis  +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA  600 V
  • Prüfspannung
    Leistungsadern  4 kV
  • Isolationswiderstand
    ≥  20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 8x Außen Ø
    nicht bewegt 4x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank,
    feinstdrähtig
  • PVC-Aderisolation
  • Aderidentifikation 1, 2, 3
  • Schutzleiter GN-GE
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grau
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Lüfter-
leitung wird speziell für Applikationen mit
bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EWLLxxxGMS

Lüfterleitung GMS

660850

86,00