Konfektionierte Geberleitungen

für feste Verlegung

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    nicht bewegt  -25°C  bis  +80°C
  • Betriebsspannung
    30 V
  • Prüfspannung
    1000 V
  • Isolationswiderstand
    ≥  10 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    nicht bewegt 8x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt
  • PVC- oder PE-Aderisolation
  • Schirm aus verzinntem Kupfergeflecht,
    Bedeckung ca. 75%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
     
Aufbau / Farbcode
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    GE+SW, GN+SW, RT+SW, WS, SW
  • (4x(2x0,14)+2x(1)
    GE+GN, RS+GR, RT+BL, SW+VI, WS, BR
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applika-
tionen mit statischer Verlegung hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Preiswerte Alternative zu den schleppketten-
tauglichen Leitungstypen, die ansonsten alle
Anforderungen der Servoantriebshersteller
erfüllen.
Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EWLRxxxGM-T

Geberleitung GM-T

660335

126,00

EWLRxxxGM-T

Encoderleitung GM-T

660772

146,00

EWLDxxxGGBS93

Systemleitung GGBS 93

660773

102,00