Basisleitungen zur Verwendung an REXROTH-Antriebssystemen

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12x Leitungs Ø
    nicht bewegt 8x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    4 m/s²
  • Biegezyklen
    5 Mio. bei ≥ 12x Leitungs Ø
  • Betriebsspannung 30 V
  • Prüfspannung 1500 V
  • Isolationswiderstand ≥ 100 MOhm x km
Aufbau
  • Cu-Litze
  • Polyolefin-Aderisolation
  • Gesamtschirm aus verzinntem
    Kupfergeflecht, Bedeckung ca. 85%
  • PVC-Außenmantel
  • Mantelfarbe: orange
Aufbau/Farbcode
  • (2x0,5+4x2x0,25)
    WS, BR, BR+GN, RT+SW, BL+VI, GR+RS
  • (2x1,0+4x2x0,25)
    WS, BR, BR+GN, RT+SW, BL+VI, GR+RS
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PVC-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

UL/CSA

Besonderheit

Insbesondere geeignet für den Einsatz
bei kleinen Biegeradien und hohen
Beschleunigungen.
Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Geberleitung 4374 PVC

660752

126,00

Geberleitung 4042 PVC

660753

111,00

Geberleitung 4375 PVC

660754

133,00

Geberleitung 4103 PVC

660755

127,00

Geberleitung 4200 PVC

660756

106,00