Basisleitungen zur Verwendung an LENZE-Antriebssystemen vom Typ L-force®

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 8x Leitungs Ø
  • Max. Beschleunigung
    3 m/s²
  • Biegezyklen
    2 Mio. bei ≥ 15x Leitungs Ø
  • Betriebsspannung 30 V
  • Prüfspannung 1000 V
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt
  • Polyester/Polyolefin-Aderisolation
  • Schirm verzinntes Kupfergeflecht,
    Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
Aufbau/Farbcode
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    GE+SW, GN+SW, RT+SW, WS, SW
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    GE+GN, RS+GR, RT+BL, WS, BR
  • (4x(2x0,14)+2x(1,0))
    GE+GN, RS+GR, RT+BL, SW+VI, WS, BR
  • (4x(2x0,14)+2x(0,5))
    GE+GN, RS+GR, RT+BL, SW+VI, WS, BR
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570) (außer 0-000000-02866)
UL/CSA

Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYD 0019 A xxxx F02 A00

Geberleitung 0019AF02A00 PUR

660815

a. A.

EYD 0020 A xxxx A00 S04

Geberleitung 0020AA00S04 PUR

660816

a. A.

EYF 0020 A xxxx A00 S05

Geberleitung 0020AA00S05 PUR

660817

a. A.

EYF 0020 A xxxx F01 A00

Geberleitung 0020AF01A00 PUR

660818

a. A.

EYF 0020 A xxxx F01 S01

Geberleitung 0020AF01S01 PUR

660819

a. A.

EYF 0020 A xxxx F01 S02

Geberleitung 0020AF01S02 PUR

660820

a. A.

EYF 0022 A xxxx F03 A00

Geberleitung 0022AF03A00 PUR

660821

a. A.