Konfektionierte Geberleitungen

für bewegten Einsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt  -5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt  -40°C  bis  +80°C
  • Betriebsspannung
    30 V
  • Prüfspannung
    1000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Außen Ø
    nicht bewegt 8x Außen Ø
  • Max. Beschleunigung
    3 m/s²
  • Biegezyklen
    2 Mio. bei  ≥  15x Außen Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt
  • Polyester/Polyolefin-Aderisolation
  • Schirm aus verzinntem Kupfergeflecht,
    Bedeckung ca. 80%
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: grün
    (0-000000-02866 orange)
     
Aufbau / Farbcode
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    GE+SW, GN+SW, RT+SW, WS, SW
  • (3x(2x0,14)+2x(0,5))
    GE+GN, RS+GR, RT+BL, WS, BR
  • (4x(2x0,14)+2x(1))
    GE+GN, RS+GR, RT+BL, SW+VI, WS, BR
  • (4x(2x0,14)+2x(0,5))
    GE+GN, RS+GR, RT+BL, SW+VI, WS, BR
Hinweise
Bitte beachten Sie die Montagehinweise zur
Verlegung von Leitungen in Energieführungs-
ketten sowie die Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal zulässigen
Leitungslänge.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese hochwertige konfektionierte Geber-
anschlussleitung wird speziell für Applikationen
mit bewegtem Einsatz hergestellt.
Der spezielle PUR-Außenmantel lässt den
Einsatz in einer Vielzahl von industriellen
Umgebungen des allgemeinen Maschinen-
und Anlagenbaus zu.
Approbationen

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in belie-
bigen Längen und auch mit kundenspezi-
fischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Geberleitung GMS-T

660445

130,00

Encoderleitung GMS-T

660774

247,00