Zur Verwendung an Heidenhain Messsystemen

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -20°C bis +70°C
  • Max. Betriebsspannung 50 V
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt feinstdrähtig
  • PVC-/PP-Aderisolation
  • Schirmung
    Innen: Umlegung verzinntes Kupfer
    Außen: Umlegung verzinntes Kupfer
  • PUR-Außenmantel
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau/Farbcode
  • ((5x0,14)+4x0,25+2x0,25+1x0,5)
    ((WS, BR, GN, GE, GR) BL, SW, RT,
    RT/BL, WS/BL, WS/GN, BR/GN, GR/RS)
Hinweise
Bitte Angaben der Antriebs- bzw.
Steuerungshersteller zur maximal
zulässigen Leitungslänge beachten.
Die hier aufgeführten konfektionierten Leitungen
sind keine Originalteile, sondern von der Firma
HELUKABEL® GmbH hergestelltes Zubehör.
Die Daten, Normen und Approbationen beziehen
sich nur auf die verwendete Meterware.
Verwendung
Diese konfektionierte Geberleitung ist zur
Verwendung an Heidenhain-Messsystemen
(Handrädern) geeignet.
Besonderheit

Diese Konfektionierungen können in
beliebigen Längen und auch mit kunden-
spezifischen Veränderungen gefertigt werden.

Downloads
Datenblatt

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

Spiralleitung 312879 PUR sw

660893

210,00