Klettverschlussverbinder

Produktfoto
Hinweise

KLL – vorgestanzt auf Rollen

KLÖ – Kleinverpackt im Polybeutel

Bezeichnung

Klettverschlussbinder

Beschreibung

Besonders geeignet für empfindliche Kabel und Leitungen, welche knick- und quetschfrei gebündelt oder befestigt werden sollen.

Klettverschlussbinder üben nur geringen Druck auf die Leitungen aus und liegen gleichmäßig und dicht an.

Als wiederverwendbare Bündelungsmöglichkeit geeignet für bis zu 10000 Betätigungen.

Downloads
Katalogseite

KLL - mit gestanztem Loch

Artikel-Nr.

Farbe

Länge

mm

Breite

mm

Bündel-Ø

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

93730

schwarz

150,0

20,0

45,0

1000

11,90

11,50

11,00

93731

schwarz

200,0

20,0

60,0

750

17,80

17,10

16,50

93732

schwarz

330,0

20,0

100,0

450

26,20

25,20

24,20