Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Konformitätsbescheinigung: IMQ 13 ATEX 010 X,IEC Ex IM2 13.003

Kennzeichnung: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Bezeichnung
HELUTOP® HT-PA-EX
Beschreibung
Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.
Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

Höhe

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

906691

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

10,0

24

39

50

147,80

133,00

119,70

906938

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

15,0

24

44

50

150,60

135,50

122,00

906692

M20 x 1,5

10,0 - 14,0

10,0

27

41

50

147,80

133,00

119,70

906939

M20 x 1,5

10,0 - 14,0

15,0

27

46

50

150,60

135,50

122,00

906693

M25 x 1,5

13,0 - 18,0

10,0

33

47

25

164,90

148,40

133,60

906940

M25 x 1,5

13,0 - 18,0

15,0

33

52

25

168,30

151,50

136,30

906694

M25 x 1,5

11,0 - 17,0

8,0

29

43

50

164,00

147,60

132,80

906695

M32 x 1,5

15,0 - 21,0

10,0

36

52

25

291,60

262,40

236,20

906696

M32 x 1,5

18,0 - 25,0

15,0

42

56

25

317,60

285,80

257,30

906697

M40 x 1,5

19,0 - 28,0

10,0

46

46

20

596,70

537,00

483,30

906698

M40 x 1,5

22,0 - 32,0

18,0

53

69,5

10

631,80

568,60

511,80

906699

M50 x 1,5

30,0 - 38,0

18,0

60

71,5

10

1109,00

998,10

898,30

906700

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

18,0

65

71,5

10

1839,50

1655,60

1490,00