HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Für den eigensicheren Bereich "i", auch in der Farbe Blau lieferbar.

 

Konformitätsbescheinigung:

IMQ 13 ATEX 010 X

IECEx IMQ 13.0003X

 

Zulassung:

Ex II 2GD

Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68

Bezeichnung

HELUTOP® HT-PA-EX-Plus

Beschreibung

Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Downloads
Katalogseite

Silikon Dichtung

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

Höhe

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

908105

M12 x 1,5

4,0 - 6,5

10,0

15

22

100

81,40

77,70

74,00

908106

M12 x 1,5

4,0 - 6,5

15,0

15

22

100

83,60

79,80

76,00

908107

M16 x 1,5

5,0 - 8,0

10,0

19

26

50

88,00

84,00

80,00

908108

M16 x 1,5

6,0 - 10,0

10,0

22

29,5

50

90,20

86,10

82,00

908109

M16 x 1,5

6,0 - 10,0

15,0

22

29

50

96,80

92,40

88,00

908110

M20 x 1,5

6,0 - 10,0

10,0

24

29

50

94,60

90,30

86,00

908111

M20 x 1,5

7,0 - 12,0

10,0

24

29

50

99,00

94,50

90,00

908112

M20 x 1,5

7,0 - 12,0

15,0

24

29

50

101,20

96,60

92,00

908113

M20 x 1,5

7,0 - 13,0

10,0

25

30,5

50

105,60

100,80

96,00

908114

M20 x 1,5

11,0 - 14,0

10,0

27

29

50

112,20

107,10

102,00

908115

M20 x 1,5

11,0 - 14,0

15,0

27

29

50

116,60

111,30

106,00

908116

M25 x 1,5

11,0 - 14,0

10,0

27

29

25

114,40

109,20

104,00

908117

M25 x 1,5

11,0 - 14,0

15,0

27

29

25

129,80

123,90

118,00

908118

M25 x 1,5

12,0 - 17,0

15,0

29

35

25

180,40

172,20

164,00

908119

M25 x 1,5

12,0 - 17,0

10,0

29

35

25

193,60

184,80

176,00

908120

M25 x 1,5

14,0 - 18,0

10,0

33

37

25

184,80

176,40

168,00

908121

M25 x 1,5

14,0 - 18,0

15,0

33

37

25

191,40

182,70

174,00

908123

M32 x 1,5

16,0 - 21,0

10,0

36

42

20

231,00

220,50

210,00

908124

M32 x 1,5

16,0 - 21,0

15,0

42

41

20

235,40

224,70

214,00

908469

M32 x 1,5

19,0 - 25,0

15,0

42

40,5

20

238,40

226,80

218,00

908125

M40 x 1,5

20,0 - 28,0

10,0

46

46

10

385,00

367,50

350,00

908126

M40 x 1,5

20,0 - 28,0

15,0

46

46

10

398,20

380,10

362,00

908127

M40 x 1,5

23,0 - 32,0

18,0

53

51,5

10

431,20

411,60

392,00

908128

M50 x 1,5

31,0 - 38,0

18,0

60

53

10

569,80

543,90

518,00

908129

M63 x 1,5

35,0 - 44,0

18,0

65

53,5

10

646,80

617,40

588,00