Kabelschere

Produktfoto
Bezeichnung

Kabelschere HELUTOOL D15

Beschreibung
  • Geeignet für Kabel bis 15 mm Durchmesser

  • Geschmiedet

  • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff

  • Brüniert

  • Griffe mit Kunststoff überzogen

  • Länge 170 mm

  • Gewicht 210 g

Kabelschere

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

903620

HELUTOOL D15

1

20,40

19,60

18,90