J-YY Bd

Fernmelde-Innenkabel, nach DIN VDE 0815

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Installationskabel
    nach DIN VDE 0815
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen -5°C bis +50°C
    fest verlegt -30°C bis +70°C
  • Schleifenwiderstand bei 20°C
    max. 130 Ohm/km
  • Betriebsspitzenspannung max. 300 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader U eff. 800 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    max. 1001) pF/m
  • Kapazitive Kopplungen bei 800 Hz
    k1 - max. 3002) pF/100 m
    k9-12 - 1003) pF/100 m
  • Dämpfung bei 800 Hz 
    1,48 dB/km
  • Mindestbiegeradius
    nach DIN VDE 0891-5
    beim Versand 7,5x Kabel Ø
    einmal. Biegen ohne Zug 2,5x Kabel Ø
    mehrm. Biegen unter Zug 7,5x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Aderisolation aus PVC,
    Mischungstyp YI1
    nach DIN VDE 0207-4
  • Ader- und Viererkennzeichnung nach
    DIN VDE 0815
  • Adern zum Sternvierer, je 5 Vierer zum
    Bündel, mehrere Bündel in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Außenmantel aus PVC, flammwidrig,
    Mischungstyp YM1
    nach DIN VDE 0207-5
  • Mantelfarbe: grau
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • 1) Bei Kabeln bis zu 4 Doppeladern dürfen
    die Werte um 20% überschritten werden.
  • 2) 20% der Werte, mindestens jedoch ein
    Wert, dürfen bis 500 pF betragen.
  • 3) 10% der Werte, mindestens jedoch vier
    Werte (Beziehungen), dürfen bis 300 pF
    betragen.
Verwendung
Diese Installationskabel werden vorzugsweise verwendet als Sprechleitungen im Sprechstellen- und Nebenstellenbau in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

33100

2 x 2 x 0,6

4,5

11,0

34,0

24,00

33101

4 x 2 x 0,6

6,5

23,0

59,0

41,00

33102

6 x 2 x 0,6

7,0

34,0

74,0

56,00

33103

10 x 2 x 0,6

8,5

57,0

111,0

77,00

33104

16 x 2 x 0,6

10,0

90,0

160,0

112,00

33105

20 x 2 x 0,6

11,0

113,0

200,0

135,00

33106

24 x 2 x 0,6

11,5

136,0

224,0

161,00

33107

30 x 2 x 0,6

13,0

170,0

284,0

196,00

33108

40 x 2 x 0,6

15,0

226,0

364,0

280,00

33109

50 x 2 x 0,6

16,5

283,0

451,0

314,00

33110

60 x 2 x 0,6

17,5

339,0

529,0

374,00

33111

80 x 2 x 0,6

20,3

452,0

700,0

475,00

33112

100 x 2 x 0,6

22,3

565,0

850,0

585,00