J-Y(St)Y Lg

Brandmelde-Innenkabel

Produktfoto
Technische Daten
  • Installationskabel in Anlehnung an
    DIN VDE 0815
  • Temperaturbereich
    beim Verlegen -5°C  bis  +50°C
    fest verlegt -30°C  bis  +70°C
  • Schleifenwiderstand  bei 20°C
    max. 73,2 Ohm/km
  • Betriebsspitzenspannung  3003) V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung (50 Hz)
    Ader/Ader  U eff. 800 V
    Ader/Schirm  800 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    max. 1001) pF/m
  • Kapazitive Kopplungen bei 800 Hz
    k - max. 3002) pF/100 m
  • Dämpfung  bei 800 Hz
    1,1 dB/km
  • Mindestbiegeradius
    nach DIN VDE 0891-5
    beim Versand 7,5x Kabel Ø
    einmal. Biegen ohne Zug 5x Kabel Ø
    mehrm. Biegen unter Zug 7,5x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Aderisolation aus PVC,
    Mischungstyp YI1
    nach DIN VDE 0207-4
  • Ader- und Paarkennzeichnung
    nach DIN VDE 0815
  • Adern zu Paaren, Paare zu Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • kunststoffkaschierte Alu-Folie und Beidraht
  • Außenmantel aus PVC, flammwidrig,
    Mischungstyp YM1
    nach DIN VDE 0207-5
  • Mantelfarbe: rot, mit Aufdruck
    "BRANDMELDEKABEL"
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • 1) Bei Kabeln bis zu 4 Doppeladern dürfen
    die Werte um 20% überschritten werden.
  • 2) 20% der Werte, mindestens jedoch ein
    Wert, dürfen bis 500 pF betragen.
  • 3) Kurzzeitig (6 s/min) bis 600 V zulässig.
  • Bei 2-paarigen Kabeln:
    Adern zum Sternvierer verseilt.
Verwendung
Diese Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Paarig verseilte Installationskabel werden vorzugsweise verwendet für Fernmeldeinstallationenin trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Diese Leitungen sind für Sprechstellen- und Nebenstellenbau, Signal- und Messdatenübertragung geeignet. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

33035

1 x 2 x 0,8

4,5

11,0

38,0

26,00

33036

2 x 2 x 0,8

7,0

21,0

60,0

31,00

33037

3 x 2 x 0,8

8,5

31,0

80,0

48,00

33038

4 x 2 x 0,8

9,0

41,0

100,0

53,00

33039

5 x 2 x 0,8

9,5

52,0

120,0

66,00

33040

6 x 2 x 0,8

11,0

62,0

140,0

68,00

33041

8 x 2 x 0,8

11,5

82,0

170,0

90,00

33042

10 x 2 x 0,8

13,2

102,0

220,0

107,00

33043

12 x 2 x 0,8

14,2

123,0

250,0

126,00

33044

14 x 2 x 0,8

14,6

145,0

280,0

136,00

33045

16 x 2 x 0,8

16,0

164,0

320,0

155,00

33046

20 x 2 x 0,8

17,0

204,0

380,0

184,00

33047

24 x 2 x 0,8

19,0

244,0

460,0

225,00

33048

30 x 2 x 0,8

20,8

304,0

560,0

270,00

33049

40 x 2 x 0,8

23,0

405,0

710,0

345,00

33050

50 x 2 x 0,8

26,0

505,0

900,0

421,00

33051

60 x 2 x 0,8

28,0

606,0

1050,0

467,00

33052

80 x 2 x 0,8

31,5

807,0

1400,0

618,00

33053

100 x 2 x 0,8

33,0

1008,0

1750,0

810,00