J-H(St)H

Bd Installationskabel, halogenfrei, nach DIN VDE 0815

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • flammwidriges, halogenfreies
    Installationskabel nach DIN VDE 0815
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C  bis  +50°C
    fest verlegt -30°C  bis  +70°C
  • Schleifenwiderstand  bei 20°C
    max. 130 Ohm/km bei 0,6 mm
    max. 73,2 Ohm/km bei 0,8 mm
  • Betriebsspitzenspannung  300 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  U eff. 800 V
    Ader/Schirm  800 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    max. 1201) pF/m
  • Kapazitive Kopplungen  bei 800 Hz
    k1 - max. 3002) pF/100 m
    k9-12 - max. 1003) pF/100 m
  • Leitungsdämpfung bei 800 Hz
    ca. 1,5 dB/km
  • Mindestbiegeradius
    beim Versand 7,5x Kabel Ø
    einmal. Biegen ohne Zug 2,5x Kabel Ø
    mehrm. Biegen unter Zug 7,5x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
  • Brandlastwerte
    siehe Technische Informationen
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Aderisolation, halogenfrei,
    Mischungstyp HI2
    nach DIN VDE 0207-23
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0815
    (Bündel-Ringkennzeichnung)
  • Sternviererverseilung
  • 5 Sternvierer zum Bündel verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beidraht massiv
  • statischer Schirm (St) aus
    kunststoffkaschierter Metallfolie
  • Außenmantel, halogenfrei, flammwidrig,
    Mischungstyp HM2
    nach DIN VDE 0207-24
  • Mantelfarbe: grau
Eigenschaften
  • Installationskabel sind für
    Starkstrom-Installationszwecke und
    für Erdverlegung nicht zugelassen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
  • 1) Bei Kabeln bis 4 Doppeladern dürfen die
    Werte um 20% überschritten werden.
  • 2) 20% der Werte - mindestens jedoch ein
    Wert - dürfen bis 500 pF betragen.
  • 3) 10% der Werte - mindestens jedoch vier
    Werte - dürfen bis 300 pF betragen.
Verwendung
Halogenfreie Installationskabel mit verbessertem Brandverhalten im Brandfall werden zur Fernsprechübertragung, für Mess- und Signalzwecke verwendet. Die Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Eine Brand-Weiterleitung wird durch den hohen Sauerstoffindex der Isolierung und des Mantels verhindert. Sie geben im Brandfall keine korrosiven Gase ab. Sie werden vorzugsweise verwendet für Fernmeldeinstallationen in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

34050

2 x 2 x 0,6

5,4

14,0

50,0

67,00

34051

4 x 2 x 0,6

7,3

25,0

91,0

100,00

34052

6 x 2 x 0,6

7,7

37,0

100,0

125,00

34053

10 x 2 x 0,6

9,1

59,0

147,0

176,00

34054

20 x 2 x 0,6

13,5

116,0

308,0

269,00

34055

30 x 2 x 0,6

15,1

172,0

350,0

359,00

34056

40 x 2 x 0,6

16,5

229,0

465,0

471,00

34057

50 x 2 x 0,6

18,6

286,0

571,0

556,00

34058

60 x 2 x 0,6

19,3

342,0

662,0

633,00

34059

80 x 2 x 0,6

24,6

455,0

877,0

786,00

34060

100 x 2 x 0,6

27,2

568,0

1055,0

837,00

34061

2 x 2 x 0,8

6,5

25,0

70,0

100,00

34062

4 x 2 x 0,8

9,0

45,0

135,0

152,00

34063

6 x 2 x 0,8

10,0

65,0

151,0

194,00

34064

10 x 2 x 0,8

11,5

106,0

230,0

271,00

34065

20 x 2 x 0,8

20,4

206,0

507,0

443,00

34066

30 x 2 x 0,8

21,5

307,0

600,0

623,00

34067

40 x 2 x 0,8

23,0

407,0

788,0

764,00

34068

50 x 2 x 0,8

25,0

508,0

972,0

904,00

34069

60 x 2 x 0,8

28,0

608,0

1120,0

1116,00

34070

80 x 2 x 0,8

31,5

809,0

1475,0

1422,00

34071

100 x 2 x 0,8

32,3

1010,0

1804,0

1729,00