Produktfoto
Hinweise
  • Ersatzklinge für HIMS, Art.-Nr. 906241
  • Ersatztube-Silikonpaste 100ml, Art.-Nr. 906239
Bezeichnung

Innenmantelschneider (universal) HIMS II

Beschreibung
  • Innenmantelschneider zum Absetzen der Primärisolation an Endstücken von Mittelspannungskabeln (6-45 kV) bis 15 mm isolationsstärke und einem Außendurchmesser von 15 bis 52 mm.
  • Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Spiral- und Kreisschnitte sind möglich, die Schnitttiefe ist von 0 bis 15 mm einstellbar und der Vorschub in 5 Stufen wählbar.
  • Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels angehalten werden, die Abisolierlänge ist unbegrenzt. Das Werkzeug verfügt über optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen. Rotationsdurchmesser max. 220mm.
  • Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
  • Länge: 170mm
  • Gewicht: 1 kg
Lieferumfang

HIMS II-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz

Downloads
Datenblatt

Innenmantelschneider HIMS II

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906240

HIMS II

-

1

663,70

622,20

580,80