Wellschlauch-Kabel-Verschraubung

Produktfoto
Hinweise

Schutzart am Kabel mit UNI DICHT Dichteinsatz:

  • mit farblich codiertem Dichteinsatz: IP 68 -10 bar im angegebenen Klemmbereich

mit Mehrfach-Dichteinsätzen IP 65 bzw. IP 68 wenn die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und Kabeldurchmesser identisch sind

Anschlussgewinde:

Metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Verschraubung auch mit PG-Gewinde lieferbar.

Passende UNI-Dichteinsätze finden Sie im Kapitel Kabelverschraubungen.

Bezeichnung

HSSV-Verschraubung Kombi

Beschreibung

Wellschlauchverschraubung aus Polyamid kombiniert mit Kabelverschraubung aus Messing (Einfach-Dichteinsatz) für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920289

920294

M16 x 1,5

10,0

6,0

50

564,30

508,10

479,80

920290

920295

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

6,0

50

618,80

557,00

526,00

920291

920296

M25 x 1,5

16,0 / 17,0

6,5

50

644,50

580,10

547,90

920292

920297

M32 x 1,5

21,0 / 23,0

7,0

25

831,60

748,70

707,10

920293

920298

M40 x 1,5

29,0

8,0

25

1267,20

1140,60

1077,30