UV-beständig, mehrdrähtiger Leiter (nv)

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
          statisch -40°C bis +90°C          bewegt -25°C bis +50°C
  • Betriebstemperatur am Leiter
    max. +90°C
  • Nennspannung
    0,6/1 kV (50Hz)
  • Prüfspannung
    4 kV (50Hz)
  • Mindestbiegeradius
    15 x Leitungs Ø
  • Zulassungen
    in Anlehnung an IEC 60502-1
Aufbau
  • mehrdrähtiger Cu-Leiter RM in Anlehnung an IEC 60228, Kl.2 (nv)
  • Isolierung aus Spezial-EPR schwarz
  • Mantel aus Spezial-PCP
  • Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
Please contact us with your individual requirements via
fax +49 7150 9209 5135.
Verwendung
Zur Verwendung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien, speziell als Leistungskabel in Windkraftanlagen bei fester Verlegung im Turm oder Gittermast. Durch den speziellen Leiteraufbau sowie Außenmantel bietet diese Leitung eine relative Flexibilität gegenüber den Standardleitungen NYY-N2XY-N2XH. Optional auch als 1,8/3 kV möglich. Durch die höhere Flexibilität eignet sich diese Leitung ausgezeichnet zur Verbindung zwischen der Windkraftanlage und externer Trafostation (Lehrrohre).
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

708475

1 x 150

-

23,6

1440,0

1610,0

a. A.

708476

1 x 185

-

25,0

1776,0

2050,0

a. A.

708477

1 x 240

-

28,0

2304,0

2630,0

a. A.

708478

1 x 300

-

30,0

2880,0

3200,0

a. A.

708479

1 x 400

-

34,0

3840,0

4150,0

a. A.