Blitzschutzleitung Rotorblatt

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
          fest verlegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    0,6/1 kV (50 Hz)
  • Prüfspannung
    4 kV (50 Hz)
  • Mindestbiegeradius
    15 x Leitungs Ø
Aufbau
  • Kupfer Leiter RM
  • Isolierung Spezialmischung schwarz
Hinweise
Please contact us with your individual requirements via
fax +49 7150 9209 5135.
Verwendung
Diese Blitzschutzleitung ist trotz des mehrdrähtigen, eher starren Kl. 2 Aufbaus des Kupferleiters bedingt flexibel einsetzbar, sie wird in den Rotorblättern einer Windkraftanlage eingesetzt und verarbeitet.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

708678

1 x 50

-

12,1

480,0

690,0

a. A.

708679

1 x 70

-

13,7

672,0

1050,0

a. A.