Blitzschutzleitung, Rotorblatt

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    fest verlegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4 kV
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 15x Leitungs Ø
Aufbau
  • ALU Leiter,
    mit speziellem Leiteraufbau
  • Isolierung: Spezialmischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
und der geeigneten Anschlusstechnik
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Diese Blitzschutzleitung ist trotz des mehrdrähtigen, eher starren Kl. 2 Aufbaus des Aluleiters bedingt flexibel einsetzbar. Sie findet in den Rotorblättern einer Windkraftanlage Verwendung.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

AL-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

AL 0,-

706576

1 x 50

-

12,1

148,0

376,0

a. A.

706577

1 x 70

-

13,7

208,0

491,0

a. A.