mit ADR-Zulassung, PUR Niederspannungsleitung für Nutzfahrzeuge

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +85°C
  • Prüfspannung
    2000 V min. 5 Min.
  • Kapazität
    max. 50 pF/m für das Datenpaar
    max. 100 pF/m zwischen Datenpaar-
    Adern und den restlichen Adern
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    12x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus kältefestem Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung
    siehe Tabelle unten
  • Innenmantel aus Spezial-PVC
  • Außenmantel aus PUR
    auch mit PVC-Mantel lieferbar
  • Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Verwendung
Diese Niederspannungsleitungen sind konzipiert für die Verdrahtung der Elektroinstallation im Nutzfahrzeugbau. Speziell für die Anhänger und Sattelauflieger, die zur Beförderung von GGVS-Gefahrgütern gefertigt werden. Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrgut zugelassen.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

708090

9 x 0,5 + 4 x 2,5 + 2 x 0,5

12,0

148,0

490,0

a. A.

709556

2 x 0,75

5,4

14,4

45,8

a. A.

700585

2 x 0,75 + 2 x 1,5

7,0

43,2

91,0

a. A.

700592

7 x 0,75

7,9

50,4

100,0

a. A.

75528

2 x 1

6,0

19,0

56,0

a. A.

75529

2 x 1

6,0

19,0

56,0

a. A.

75530

3 x 1

6,3

28,8

66,0

a. A.

700588

3 x 1

6,3

28,8

66,0

a. A.

75531

4 x 1

6,8

38,5

80,0

a. A.

75532

5 x 1

7,5

48,1

98,0

a. A.

700591

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

75533

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

700590

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

75534

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

a. A.

705135

7 x 1

8,6

68,0

133,1

a. A.

700586

2 x 1,5

6,6

28,8

67,0

a. A.

700587

2 x 1,5

6,6

28,8

67,0

a. A.

700589

4 x 1,5

7,5

57,6

105,0

a. A.

75536

6 x 1,5 + 1 x 2,5

10,3

110,4

187,0

a. A.

75535

7 x 1,5

8,9

100,8

165,0

a. A.

75537

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,7

139,2

238,0

a. A.

75539

10 x 1,5 + 3 x 2,5

14,4

214,0

366,0

a. A.

700594

10 x 1,5 + 3 x 2,5

14,4

214,0

366,0

a. A.

75538

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

a. A.

700595

18 x 1,5

17,0

259,2

520,0

a. A.

700596

25 x 1,5

19,9

360,0

730,0

a. A.

701045

2 x 2,5

7,6

48,0

104,9

a. A.

701044

2 x 2,5 + 5 x 1,5

10,3

120,0

214,4

a. A.

75932

2 x 4 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5

12,0

148,8

230,0

a. A.

75541

2 x 6 + 3 x 1,5 + 2 x 1,5

12,0

187,2

320,0

a. A.

75540

2 x 6 + 3 x 1,5

12,0

158,6

270,0

a. A.