Produktfoto
Hinweise

*Dichtstopfen 903492 nur für Kabelverschraubungen Typ HT und HT-MS mit Klemmbereich 5-10mm.

Bezeichnung

HELUTOP® Dichtstopfen

Beschreibung
Dichtstopfen zum Abdichten von nicht belegten Kabelverschraubungen HELUTOP® HT.
Downloads
Katalogseite

Artikel-Nr.

Größe

metrisch/ PG

Klemmbereich

von/bis

mm

Außen-Ø

am Kopf

mm

Außen-Ø

am Einlass

mm

Höhe

komplett

mm

Höhe

Kopf

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905924

M16/ PG7

3,0 - 6,5

9,2

6,4

11,0

4,0

100

5,50

5,10

4,40

905925

M16

4,0 - 8,0

10,5

8,0

16,0

5,0

100

6,10

5,50

4,80

903492*

M16

5,0 - 10,0

13,3

9,7

20,7

5,7

100

6,30

5,70

4,90

903493

M20

6,0 - 12,0

15,8

12,0

18,0

8,0

100

7,80

7,10

6,40

905928

M20/ PG16

10,0 - 14,0

18,0

13,6

18,7

8,7

100

8,00

7,40

6,00

903494

M25

11,0 - 17,0

19,9

16,4

18,3

7,3

100

9,40

8,50

7,70

905929

M25/ PG21

13,0 - 18,0

22,2

17,8

21,0

9,7

100

9,40

8,50

7,70

903495

M32

15,0 - 21,0

24,1

20,4

21,2

9,2

100

10,90

9,90

9,00

903496

M40

19,0 - 28,0

32,0

27,5

25,0

9,0

100

12,50

11,30

10,20