HELUKAT® PROFInet Typ B (SK) 2x2xAWG22/7 FRNC (SHIPLINE)
+ PVC (FESTOON)

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,75 mm (Litze)
Beschreibung

Industrial Ethernet PROFInet Typ B SHIPLINE und FESTOON

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/100m)

6,0

7,6

16,0

21,0

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,0

57,4

39,0

29,0

Anwendung

HELUKAT® PROFInet Typ B Kategorie 5e SHIPLINE + FESTOON für die speziellen Einsatzgebiete für Schiffsbau/Offshore bzw. für die Girlandenaufhängung FESTOON geeignet. Die Ausführung SHIPLINE ist vom Germanischen Lloyd zertifiziert und für flexible Marine- und Offshore Anwendung vorgesehen.

Normen und Standards
  802185 803295
Geltende Normen: PROFInet Guideline PROFInet Guideline
UL-Style: CMG 75°C PLTC FT4 CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V
CSA-Norm: CSA FT 4 CSA FT 4
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802185

2x2x0,75 mm (Litze)

803295

2x2x0,75 mm (Litze)