HELUKAT® PROFInet (A) 2x2xAWG 22/1 PUR (Strahlenbest.)
+ PE (Armiert)

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,64 mm
Beschreibung

Industrial Ethernet PROFInet Typ A, strahlenbeständig bzw. armiert

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(dB/100m)

5,2

6,9

15,0

19,5

Next

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,8

58,1

40,0

30,5

Anwendung

HELUKAT® PROFInet Typ A strahlenbeständig + armiert für die feste Verlegung im Industrienetzwerk. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführten Leitungen entsprechen der PROFInet Type A und sind durch Ihre speziellen Konstruktionen mit vernetztem PE (Ader) bzw. TPR (Innenmantel) sowie PUR Außenmantel für die feste Installation in strahlenbelasteten Arealen geeignet bzw. die Type mit PVC Innenmantel/PE-Außenmantel mit Armierung für den Einsatz in nagetiergefährdeten Bereichen geeignet.

Normen und Standards
  801195 801650
Geltende Normen: PROFInet Guideline PROFInet Guideline
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801195

2x2x0,64 mm

801650

2x2x0,64 mm