Vollgummi-Kabeltrommel

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Vollgummikabeltrommel mit HELUKAT® Kupferdatenkabel

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 155 MHz der Kategorie 5E bzw. 600MHz der Kategorie 6 (Link), ISO 11801 1st Edition, EN 50173-3 und EIA/TIA 568 B. Entspricht einer genormten Installationsstrecke der strukturierten Verkabelung nach Kat.5E bzw. Kat.6.
Merkmale

Robuste Vollgummikabeltrommel ausgestattet mit RJ45 Buchsen und Staubschutzkappen bzw. Blindstopfen. Geeignet zum mobilen Einsatz vor Ort, z.B. bei Tagungen, für TV-Übertragungen, Messen u.v.m.. Überall dort wo wiederlösbare Kabelverbindungen benötigt werden. Einsetzbar für ruhende Verkabelungen.

Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

Mantel-
farbe

Fre-
quenz

MHz

Kabel-
länge

m

Flamm-
widrigkeit

Öl-
beständig-
keit

802073

FTP 4x2xAWG24/1 PVC

gelb ähnlich RAL 1021

155

50,0

-

-

802074

FTP 4x2xAWG24/1 PVC

gelb ähnlich RAL 1021

155

90,0

-

-

802075

S-STP 4x2xAWG 23/1 FRNC

blaulila ähnlich RAL 4005

600

50,0

nach IEC 60332-3

-

802076

S-STP 4x2xAWG 23/1 FRNC

blaulila ähnlich RAL 4005

600

90,0

nach IEC 60332-3

-

802207

S-STP 4x2xAWG 23/1 PUR

grün ähnlich RAL 6018

600

50,0

nach IEC 60332-1-2

EN60811-2-1

802208

S-STP 4x2xAWG 23/1 PUR

grün ähnlich RAL 6018

600

90,0

nach IEC 60332-1-2

EN60811-2-1