HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY PROFInet RJ45 Stecker 180° gewinkelt IP20 geschützt

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
PROFInet RJ45 Industrie-Steckverbinder IP20 180°
Anwendung

RJ45 IP20 Steckverbinder geeignet für den industriellen Ethernet - Einsatz. Wahlweise als 90° gewinkelt oder 180° gerade Version verfügbar.

Lieferumfang
RJ45-Stecker und Montageanleitung.
Optionen
Auf Anfrage liefern wir auch andere Fabrikate bzw. Stecksysteme für den industriellen Einsatz.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805401

PROFInet RJ45 Stecker gerade 180° metall IP20 Kat.5

804544

RJ45 Stecker gerade 180° metall IP20 Kat.6A

805402

PROFInet RJ45 Stecker gewinkelt 90° metall IP20 Kat.5

805781

PROFInet / Industrial Ethernet RJ45 Stecker gerade IP20 Kat.5 Harting

805784

Industrial Ethernet RJ45 Stecker 45° IP20 Kat.6 10Gbit Harting

805782

Profinet / Industrial Ethernet RJ45 Stecker 45° gewinkelt IP20 Kat.5 Harting

805783

Industrial Ethernet RJ45 Stecker gerade IP20 Kat.6 10Gbit Harting