HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Industrial Patchkabel USB A

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel USB 2.0 A, USB Industrial - Schleppketteneinsatz

Normen und Standards
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 400 MHz nach USB 2.0 Standard. Geeignet für Anwendungen wie Bildverarbeitung (z.B. Überwachungskameras) oder Mess- und Regeltechnik.
Merkmale
  • Geeignet als Patchkabel für den rauen und Einsatz
  • Geeignet für Schleppketten- und andere dauerbewegte Applikationen
  • Einsatztemperatur von -20°C bis +60°C
  • Datenübertragungsrate bei Highspeed - Nutzung max. 480 Mbit/s
  • 5,0m maximale Übertragungsstrecke zum Endgerät.
  • Geeignet für den Bereich Light-Duty.
Optionen
Andere Längen, Steckertypen für IP Anwendungen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802464

violett

0,5

10

802465

violett

1,0

10

802466

violett

2,0

10

802467

violett

3,0

10

802468

violett

5,0

10