HELUKAT® 600IND Robustflex S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR UL

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR
Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP Robustflex, UL AWM Cat.7

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

600

Dämpfung

(db/100m)

8,4 10,4 20,5 26,2 38 67,8

PS Next

(db)

95 95 90 90 85 73

PS ACR

(db)

86,6 84,6 69,5 63,8 47,0 5,2
Anwendung

HELUKAT®600IND Kategorie 7 Robustflex ist ein Ethernetkabel, welches durch Verwendung eines halogenfreien PUR-Außenmantels bestens für das rauhe Industrieumfeld geeignet ist. Diese Leitung ist mit gängigen RJ45 Steckern (Industrie- und Büroversion), aber auch mit einigen Sub-D und M12 Steckern konfektionierbar.

Normen und Standards

ISO/IEC 11801, EN 50288-1 und 50288-4-2, IEC 61156-6, Kategorie 7, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1, ölbeständig, AWM 20963 (80°C/30V)

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802184

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR