HELUKAT® 600IND Kupferdatenleitung S/FTP
4x2xAWG24/7 FRNC SHIPLINE

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

S/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) FRNC

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP SHIPLINE Cat.7

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

600

Dämpfung

(db/10m)

0,7

0,8

1,6

2,1

3,1

5,2

Next

(db)

90,0

90,0

85,0

81,0

76,0

68,0

ACR

(db)

89,3

89,2

83,4

78,9

72,9

62,8

Anwendung

HELUKAT® 600IND Kategorie 7 Shipline ist speziell für den Schiffsbau konzipiert und eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen. Es garantiert erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.Die hier aufgeführte Leitung ist vom Germanischen Lloyd zertifiziert, das heißt sie ist für flexible Marine- und Offshore Anwendungen ausgelegt.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 7, Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat. C), Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803382

S/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) FRNC