HELUKAT® 200IND Robustflex SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR LSOH

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR
Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 200IND SF/UTP 4 Paare Robustflex PUR Cat.5e

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Dämpfung

(db/10m)

0,8

1,1

2,4

2,9

4,3

Next

(db)

58,0

56,0

45,0

43,0

37,0

ACR

(db)

57,2

54,9

42,6

40,1

32,7

Anwendung

HELUKAT® 200IND Kategorie 5e Robustflex wird in rauher industrieller Umgebung verwendet und zeichnet sich durch große Leistungsreserven und einer herausragenden Performance aus. Auch mechanisch ist diese durch den halogenfreien PUR-Außenmantel bestens für das Industrieumfeld geeignet. Diese Leitung ist mit gängigen RJ45 Steckern (Industrie- und Büroversion), aber auch mit einigen Sub-D und M12 Steckern konfektionierbar.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, ölbeständig, UL AWM Style 21576 1000V

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800068

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR