HELUKAT® 1500 S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1)

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC
Beschreibung
HELUKAT® 1500 S/FTP duplex massiv
Typische Werte

 

Frequenz (MHz) 10 16 62,5 100 200 300 600 1000 1200 1500
Dämpfung (db/100m) 4,2 6,3 12,7 16,5 21,5 27,5 41,7 54,4 59,8 66,2
Next (db) 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 105,0 95,0 85,0 80,0 74,0
ACR (db) 105,8 103,7 97,3 93,5 88,5 77,5 53,3 30,6 22,2 7,8
Anwendung

HELUKAT®1500 Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie 10Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Dies bedeutet Applikationen aus dem Bereich Multimedia (TV, Video, Daten, Sprache) sind für diese Serie kein Problem. Ebenso sind die mechanischen Eigenschaften durch optimierte Konstruktionen bestens auch zum Einsatz in engen Kabelkanälen und –bühnen geeignet.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 7e, Flammwidrig nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802170

S/FTP 2x(4x2xAWG 22/1) FRNC