HELUKAT® 100T Tordierflex SF/UTP 4x2xAWG 26/19 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
SF/UTP 4x2xAWG 26/19 (Litze) PUR
Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 100T SF/UTP 4 Paare Tordierflex UL AWM Cat.5

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/10m)

0,9

1,2 2,4 3,1

Next

(db)

56,0 53,0 43,0 40,0

ACR

(db)

55,1

51,8 40,6 36,9
Anwendung

HELUKAT® 100T Kategorie 5 Tordierflex ist für Anwendungen mit Torsionsbeanspruchung, z. B. im Roboter ausgelegt und zeichnet sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance, auch nach extremen Einsätzen aus. Auch mechanisch ist durch eine ausgeklügelte Konstruktion hohe Standzeiten erreichbar.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, ölbeständig, AWM 20236 (80°C/30V)

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800067

SF/UTP 4x2xAWG 26/19 (Litze) PUR