HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus L2 Schleppkette

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,65 mm (Litze)
Beschreibung
Profibus L2, Schleppkette
Typische Werte

9,6

kHz

<

3,0

dB/Km

38,4

kHz

<

5,0

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

52,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus L2 Schleppkette wird im Falle dauerhafter Bewegung in Schleppketten verwendet. Je nach Anwendung kann hier zwischen den Mantelfarben petrol oder violett gewählt werden. Ansonsten sind die technischen Eigenschaften gleich.

Normen und Standards
  81003 80267
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80267

1x2x0,64 mm (Litze)

81003

1x2x0,64 mm (Litze)