HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus SK FRNC + Industrie

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,64 mm
Beschreibung
Profibus SK, FRNC und Robust (PUR)
Typische Werte

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus SK FRNC + Robust besitzt einen speziellen Aufbau für die Verarbeitung mit dem Schnellverarbeitungswerkzeug von Siemens. Die FRNC Version wird für die halogenfreie und flammwidrigen Anforderungen im Gebäude verwendet.

Die Robust Ausführung wird in rauher industrieller Umgebung vorgesehen und ist exzellent beständig gegen mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel.

Normen und Standards
  81501 81905
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: CM 75°C (shielded) AWM Style 20236 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
CSA-Norm: - CSA FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81501

1x2x0,64 mm

81905

1x2x0,64 mm