HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus SK Innen + Außen

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,64 mm
Beschreibung
Profibus SK, Innen und Außen
Typische Werte

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4,0

MHz

<

22,0

dB/Km

16,0

MHz

<

42,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus SK Innen + Außen besitzt einen speziellen Aufbau für die Verarbeitung mit dem Schnellverarbeitungswerkzeug von Siemens. Die Innenversion wird für normale Anforderungen in der festen Verlegung der Anlage verwendet; die Außenversion unter freiem Himmel, d.h. Wind, Wetter und Sonne werden vertragen (nicht für direkte Erdverlegung).

Normen und Standards
81903 81904
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: CMG 75°C or CL3 or AWM 21694 600V -
CSA-Norm: CSA FT 4 -
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81903

1x2x0,64 mm

81904

1x2x0,64 mm