HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus L2 7-wire

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,64 mm (Litze)

Beschreibung
Profibus L2, 7-wire
Typische Werte

9,6

kHz

<

2,9

dB/Km

38,4

kHz

<

4,6

dB/Km

4

MHz

<

25,0

dB/Km

16

MHz

<

49,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus L2 7-wire für den bewegten Einsatz oder Vibrationen an der Anlage im Profibus-Industrienetzwerk. Die hier beschriebene Type ist durch den Litzenaufbau und dem speziellen PVC-Mantel für die Verlegung im normal bewegten Einsatz geeignet.

Normen und Standards
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: UL Style 2571
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800648

1x2x0,64 mm (Litze)