BUS-Leitung HMCB200, PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,22qmm
Beschreibung

Busleitung HMCB200, PVC

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/100m)

8,0

10,0

20,0

27,0

Next

(db)

56,0

53,0

43,0

40,0

ACR

(db)

48,0

43,0

23,0

13,0

Anwendung

HELUKABEL® HMCB200 für feste Verlegung bzw. für geringe Bewegung und Reichweiten bis zu 100m ohne Repeater. Die Leitung wird in Applikationen von z. B. der Firma Siemens verwendet und bietet erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der HMCB200 für feste Installation.

Als Steckverbinder werden z. B. RJ45 Industrial IP20 Siemens oder Y-Con RJ45 Yamaichi oder auch Rundsteckverbinder von Molex mit Ethernet-Eigenschaften verwendet.

Normen und Standards
UL-Style: AWM Style 2502 AWM I/II A/B 80°C 30V FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802471

2x2x0,22qmm