HCS 200/230µm

Logo Image
Produktfoto
Bezeichnung
Messgerätekoffer HCS mit Wechseladapter, F-SMA
Beschreibung

Messgerätekoffer HCS, F-SMA

Anwendung
Die guten Eigenschaften und die präzise Ankopplung durch das Wechseladaptersystem an konfektionierte Lichtwellenleiter ermöglicht den Einsatz der Messsender und -empfänger in einer Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel Installationskontrolle, Qualitätskontrolle, Dämpfungsmessungen an Lichtwellenleitern, Laboruntersuchungen oder Prüfung optischer Sender und Empfänger.
Normen und Standards

Messgerät OPM1:

  • Optisches Leistungsmessgerät
  • 660nm und 850nm kalibrierte Wellenlängen
  • M12 Wechseladapteranschluß
  • 25mm x 50mm LC-Display
  • Kunststoffgehäuse
  • stabile Kunststoffschutzhülle
  • einfache Bedienung

Messsender MS100HU:

  • Stabilisierte Stromquelle
  • 1, 10, 20 kHz Modulationsfrequenz
  • BNC-Anschlußbuchse
  • 9V Batteriebetrieb oder ext. Netzteil
  • 25mm x 50mm LC-Display
  • Kunststoffgehäuse
  • stabile Kunststoffschutzhülle
  • einfache Bedienung
Merkmale

Der Ausgang des Messsenders ist eine modulierbare Stromquelle, die mittels eines LED-Adapters eine stabilisierte optische Ausgangsleistung erzeugt. Durch die angewandte Mikroprozesstechnologie erlaubt das Messgerät die Messung zweier Wellenlängen sowie die Anzeige der absoluten Leistung in µW oder dBm. Für relative Leistungsmessungen wird der Messwert in dB ausgegeben. Ein Wechseladaptersystem erlaubt den Anschluß aller gängigen Lichtwellenleiter-Steckverbinder. Es sind Systeme mit unterschiedlichen Adapter gegen Aufpreis lieferbar.

SC Adapter

FST Adapter

HFBR Adapter

TOPCP Adapter

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801465

Messgerätekoffer HCS

801468

Messgerätekoffer HCS/ HFBR 4521

801467

Messgerätekoffer HCS/ TOCP 155/F05

801466

Messgerätekoffer HCS/ ST