HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS HEAVY Verlängerung Profibus Schleppkette M12 geschirmt, zentral

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel M12 Profibus RS 485, Schleppkette

Normen und Standards
HELUKABEL® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente der Profibus Applikation RS 485. Stecker nach IEC 61076-2-101-A1. Unterstützt die EN 50170.
Merkmale
  • Schleppkettentauglich
  • Biegeradius 10 x max. Außendurchmesser
  • Verfahrgeschwindigkeit 200 m/min maximal
  • Verfahrweg maximal 5 m
  • Beschleunigung 5 m/s² maximal
  • Anzahl der Biegezyklen mindestens 5 Mio.
  • Einsatztemperatur von -25°C bis +70°C
  • Datenübertragungsrate max. 3,6 und 12 Mbit/s
  • Maximale Segmentlänge 100 m
  • Steckerpinbelegung PIN 2 (A=grün), PIN 4 (B=rot)
  • Geflechtsschirm aufgelegt auf Überwurfmutter und auf PIN 5
Optionen

Andere Längen, andere Codierungen oder andere Steckertypen, wie SUB-D Stecker, können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800812

violett ähnlich RAL 4001

0,3

10

800813

violett ähnlich RAL 4001

1,0

10

800814

violett ähnlich RAL 4001

2,0

10

800815

violett ähnlich RAL 4001

3,0

10

800816

violett ähnlich RAL 4001

5,0

10

800817

violett ähnlich RAL 4001

10,0

10