Bus-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus SHIPLINE und Hochtemperatur

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

1x2x0,75 mm (Litze)

Beschreibung

Profibus, SHIPLINE und Hochtemperatur

Typische Werte

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus Shipline ist für die Verwendung im Bereich Schiffsbau/Offshore ausgelegt und von DNV-GL, Lloyds Register, Bureau Veritas und ABS zertifiziert sowie UV-beständig und ölresistent nach IEC60811-404 (4h/70°C). Aufgrund des Litzenleiters kann diese gelegentlich bewegt werden.

Die Hochtemperaturversion wird für extreme Temperaturanforderungen bei fester Verlegung verwendet, wie dies z. B. in der Umgebung eines heißen Ofens oder eines Schweissprozesses vorzufinden ist.

Normen und Standards
  802178 802179
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802178

1x2x0,75 mm (Litze)

802179

1x2x0,64 mm